Systeemreferentie
Grijpers voor assen
Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Lassen en snijden

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400
1. 3-klauw centrische grijper

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Uitdaging
Bij de productie van garagedeuren bij Europa's grootste fabrikant van garagedeuren moesten stalen assen van een MAG-lassysteem worden geleverd. Harde omgevingsomstandigheden en snelle cyclustijden vormden de bijzondere uitdaging.
Oplossing
De oplossing was een drievoudige grijper voor verschillende soorten stalen assen. De grijper kan zowel de voorzijde als de lange zijden grijpen. Het gebruik van robuuste standaardgrijpers garandeert een lange levensduur met maximale procesbetrouwbaarheid.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 750 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 12 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 5 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.3 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd